Danfoss logo
OP-MPXM034MLP00G/E  - OP-MPXM046MLP05E  - OP-MPXM057MLP05E

Optyma™ Plus, OP-MPXM046MLP05E

114X4202

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total [mm]813.0 mm
Anchura [mm]1055.00 mm
AplicacionesMBP
Código eléctricoE
Compressor modelMLZ021T4
Conexión de la línea de líquido [in]1/2 in
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W]110 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A]0.47 A
DescripciónOP-MPXM046MLP05E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]450 mm
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™ Plus
Fase3
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h]3300 m³/h
Frecuencia [Hz]50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]400/3/50
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/50
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.17 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Homologación del recipienteCE
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Longitud. [mm]430 mm
Material DescriptionOP-MPXM046MLP05E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Potencia frigorífica [kW] (R449A)4.84 kW
Característica
Valor
MCC9.5 A
Model numberOP-MPXM046MLP05E
N.° de expediente SCIPb68f1a4c-275a-49e3-9b5b-0ede5f81f01f
N.º de fases (compresor)3
N.º de fases (ventilador)1
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 10 m de distancia) [db(A)]37 dBA
Nombre de productoPackage unit
Nombre del producto en el expediente SCIPOPTYMA P05 D7 G7 J7
Número de ventiladores1
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)]68 dBA
Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W]68 W
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR507AR513A
RLA6.1 A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]3/4 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]450.000 mm
TecnologíaScroll
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max]230 V
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min]230 V
Tensión, 50Hz [V]380 V
Tensión, 50Hz [V] [máx.]415 V
Tipo cubierta/rejilla de ventiladorH2
Tipo de condensadorD7
Tipo de conexiónSOLDAR
Tipo de productoOptyma™ Plus P05
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]415 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V]380 V
VersiónP05
VersionDescriptionP05 : Optyma Plus con supervisión de suministro
Volumen recipiente [L]3.4 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto109 Kilogramo
Peso neto87 Kilogramo
Volumen645.12 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424058418
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm