Optyma™ Pack, OP-MPHC046MLW16G
114X9124
Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 220-240/1/50
114X9124
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicaciones | MBP |
| Código eléctrico | E |
| Compressor model | MLZ021T5A |
| Conexión de la línea de líquido [in] | 3/8 in |
| Contiene baterías | No |
| CoolselectorFilter | Not available in Coolselector |
| Descripción | OP-MPHC046MLW16G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro del ventilador [mm] | 450 mm |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Familia | Optyma™ Pack |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 220-240/1/50 |
| Grupo de productos | Unidades condensadoras |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Homologación | CE |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MPHC046MLW16G |
Característica | Valor |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 25 A |
| Model number | OP-MPHC046MLW16G |
| N.º de fases (compresor) | 1 |
| Nombre de producto | Package unit |
| Número de ventiladores | 1 |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(s) | R404A |
| RLA | 97 A |
| Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 5/8 in |
| Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 450.000 mm |
| Tipo de conexión | Abocardada |
| Tipo de producto | Optyma™ Pack W16 |
| Uso de segmento | Contrapresión media |
| VersionDescription | W16 : ?? |
| Volumen recipiente [L] | 3.4 L |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 95 Kilogramo |
| Peso neto | 85 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 516.323 Litro |
| EAN/UPC | 5715255126478 |