Danfoss logo
Optyma™ High Ambient 52 Pack 1 fan

OP-LPHE048NTW07N

114X7150

Uso de segmento: Baja presión de salida, Refrigerante(s): R404A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/60
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total [mm]815.0 mm
Anchura [mm]1061.00 mm
AplicacionesLBP
Código eléctricoN
Compressor modelNTZ48
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]215 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]0.96 A
DescripciónOP-LPHE048NTW07N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]456 mm
FamiliaOptyma™ High Ambient 52 Pack
Fase1
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h]3250 m³/h
Frecuencia [Hz]60 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]230/1/60
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/60
Grupo de productosUnidades condensadoras
Longitud. [mm]434 mm
Material DescriptionOP-LPHE048NTW07N
Model numberOP-LPHE048NTW07N
Característica
Valor
N.º de fases (compresor)1
N.º de fases (ventilador)1
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 10 m de distancia) [db(A)]39 dBA
Nombre de productoPackage unit
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadFixed-speed
Potencia acústica a 60Hz [db(A)]70 dBA
Potencia de salida del ventilador @ 60 Hz [W]130 W
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R404A
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]456.000 mm
TecnologíaAlternativo
Tensión 60Hz [V] [máx.]253 V
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Min]207 V
Tensión, 60Hz [V]207 V
Tipo cubierta/rejilla de ventiladorH2
Tipo de condensadorD7
Tipo de productoOptyma™ High Ambient 52 Pack W07
Uso de segmentoBaja presión de salida
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]230 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]208 V
VersiónW07
Volumen interno de la batería del condensador0.61 L
Volumen recipiente [L]3.4 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto112 Kilogramo
Peso neto90 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen368.82 Litro
EAN/UPC5702428561495