OP-MPZE060MTW07N
114X7147
Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R134a, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/60
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
114X7147
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura total [mm] | 966.0 mm |
| Anchura [mm] | 1408.00 mm |
| Aplicaciones | MBP |
| Código eléctrico | N |
| Compressor model | MTZ036 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] | 290 W |
| Contiene baterías | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corriente del ventilador @ 60 Hz [A] | 1.30 A |
| Descripción | OP-MPZE060MTW07N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro del ventilador [mm] | 500 mm |
| Familia | Optyma™ High Ambient 52 Pack |
| Fase | 1 |
| Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h] | 3405 m³/h |
| Frecuencia [Hz] | 60 Hz |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 230/1/60 |
| Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/60 |
| Grupo de productos | Unidades condensadoras |
| Longitud. [mm] | 483 mm |
| Material Description | OP-MPZE060MTW07N |
| Model number | OP-MPZE060MTW07N |
Característica | Valor |
|---|---|
| N.º de fases (compresor) | 1 |
| N.º de fases (ventilador) | 1 |
| Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 10 m de distancia) [db(A)] | 40 dBA |
| Nombre de producto | Package unit |
| Número de ventiladores | 1 |
| Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
| Potencia acústica a 60Hz [db(A)] | 71 dBA |
| Potencia de salida del ventilador @ 60 Hz [W] | 230 W |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(s) | R134aR404A |
| Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 500.000 mm |
| Tecnología | Alternativo |
| Tensión 60Hz [V] [máx.] | 253 V |
| Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Min] | 207 V |
| Tensión, 60Hz [V] | 207 V |
| Tipo cubierta/rejilla de ventilador | H3 |
| Tipo de condensador | G7 |
| Tipo de producto | Optyma™ High Ambient 52 Pack W07 |
| Uso de segmento | Contrapresión media |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 230 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 208 V |
| Versión | W07 |
| Volumen interno de la batería del condensador | 1.69 L |
| Volumen recipiente [L] | 6.2 L |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 143 Kilogramo |
| Peso neto | 107 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 652.62 Litro |
| EAN/UPC | 5702428561525 |