Danfoss logo
Optyma™ Cooler Front

Optyma™ Cooler, DACC RX M715.1A4/E1H

114U0030

Refrigerante(s): R404A; R507A; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50 230/1/60

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aplicación AWEFInteriores
AplicacionesHBPMBP
AWEF mostrado
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]660 W
Contiene bateríasNo
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]1.30 A
DescripciónDACC RX M715.1A4/E1H
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]400 mm
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Evaporator typeFin and Tube
FamiliaOptyma™ Cooler
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h]13001 m³/h
Fuente de alimentación del compresor [V]230/1/50 230/1/60
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/50 230/1/60
Característica
Valor
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOptyma DACC RX M715.1A4/E1H
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC5.53 A
Model numberDACC RX M715.1A4/E1H
Nombre de productoPackage unit
Número de ventiladores4
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R404AR448AR449AR507A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de desescarcheElectrical Defrost
Tipo de productoOptyma™ Cooler (Mid profile)
Uso de segmentoMedium profile
VersionDescription1A : Enfriador Optyma multi‑refrigerante, evaporador de aletas y tubos, desescarche por aire

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto219.65 Kilogramo
Peso neto191 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen1463.358 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm