Danfoss logo
 Bock_PlusBox

SHGX34e/255-4 SP&P

114V16135

Refrigerante(s): R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16135

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceiteBOCKlub E55
Altura total [mm]968.0 mm
Anchura [mm]1570.00 mm
Anti-vibration padsYes
Cilindro4
Comentarios sobre la conexión de descargaStandard
Comentarios sobre la conexión de descargaSoldering
Comentarios sobre la conexión de descargaStandard
Comentarios sobre la conexión de descargaSoldering
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W]600 W
Contiene bateríasNo
DescripciónSHGX34e/255-4 SP&P
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]16.00 mm
Dual HP/LP pressure switchYes
En el ámbito de WEEENo
FamiliaPlusbox
Fan typeStandard
Fase3
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h]9100 m³/h
Frecuencia [Hz]50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Grupo de productosBock Semi-Hermetic Condensing Units
Hot gas temperature sensorNo
Característica
Valor
Legacy BOCK ID16135
Longitud. [mm]679.0 mm
Material DescriptionCOND. UNIT SHGX34e/255-4 SP&P_V
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberSHGX34e/255-4 SP&P
Nombre de productoPackage Unit
Número de ventiladores1
Oil differential pressure sensorYes
Oil pressure safety switchMP55 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20
Oil separatorYes
Oil service valveNo
Oil sump heater110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating
Product lineCondensing Units
Protección de motorINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Protección IPIP44
Refrigerante(s)R134aR404AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A
Safety valve for receiverNo
Speed controllerYes
Step protection for CR/SUNo
Suction connection size [mm]28.00 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1-1/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]5/8 in
TecnologíaBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Tipo de productoSHGX34 P&P

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto271.9 Kilogramo
Peso neto243.9 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen1031.917 Litro