Danfoss logo
High pressure switch

Pressure switch, Cartridge pressure switch

SSA532A086A

High pressure switch 63H1-1, CCB-4UB08W, PED certified CE 0035, ON;140bar/OFF:90bar, Connection size:Φ6.35

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónHigh pressure switch 63H1-1, CCB-4UB08W, PED certified CE 0035, ON;140bar/OFF:90bar, Connection size:Φ6.35
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
FamiliaPresostato
Grupo de productosCondensing Units Accessories & Spare parts
Característica
Valor
Material DescriptionSPARE PART, SWITCH,HP
N.° de expediente SCIP2dbba0e2-2405-4a49-8eec-1617edcdfabd
Nombre de productoPressure switch
Nombre del producto en el expediente SCIPSWITCH HP
Product lineCondensing Units
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Técnica de la marcaCondensing Units Accessories & Spare parts
Tipo de productoCartridge pressure switch

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.183 Kilogramo
Peso neto0.159 Kilogramo
Volumen0.711 Cubic decimeter
Característica
Valor
EAN/UPC5702424660369
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm