Danfoss logo
Accessorry / Spare part _ Packing

Transmisor de presión

LCA551A002A

Sensor assembly THO-M1,INJ1

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónSensor assembly THO-M1,INJ1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
FamiliaTemperature sensor
Grupo de productosCondensing Units Accessories & Spare parts
Característica
Valor
Material DescriptionSPARE PART, SENSOR ASSY THO-M1,INJ1
N.° de expediente SCIPdbb95824-858e-444b-b49b-5b3a34fda48e
Nombre de productoTransmisor de presión
Nombre del producto en el expediente SCIPOPTYMA SPARE-12
Product lineCondensing Units
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)tris(nonylphenyl) phosphite (CAS no. 26523-78-4)1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (CAS no. 13560-89-9)4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 80-05-7)
Técnica de la marcaCondensing Units Accessories & Spare parts
Tipo de productoSensor assembly

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.2 Kilogramo
Peso neto0.1 Kilogramo
Volumen1.05 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424660123
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm