KLP
KLP107MAS2
Evaporator KLP107MA-S2B
KLP107MAS2
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Descripción | Evaporator KLP107MA-S2B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Etiqueta EPA de EE. UU. | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
Característica | Valor |
|---|---|
| Familia | Evaporator |
| Grupo de productos | Evaporators |
| Material Description | Evaporador KLP107MA-S2B |
| Nombre de producto | Low Profile |
| Product line | Condensing Units |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | KLP |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 25.3 Kilogramo |
| Peso neto | 22 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 128.162 Litro |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |