Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, BD50F
119-8786
Refrigerante(s): R134a, Uso de segmento: Refrigeración LT; Refrigeración HT; Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 12-24/DC 110-220/1/60
119-8786
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aceite | POE |
| Aplicaciones | HBPLBPMBP |
| Cantidad de aceite [cm3] | 150 cm³ |
| Carga de refrigerante [kg] [Max] | 0.30 kg |
| Color | Negro |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | BD50F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Economizador | No |
| Familia | Compresor |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 12-24/DC 110-220/1/60 |
| Grupo de productos | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Inyección de líquido | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Service Kit BD50F 12/24VDC - R134a |
| Model number | BD50F |
| Nombre de producto | Compressor |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(s) | R134a |
| Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] | 1.80 Ohm |
| Técnica de la marca | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Tecnología | Alternativo |
| Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max] | 135 °C |
| Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max] | 125 °C |
| Tipo de motor | DC/PM |
| Tipo de producto | BD |
| Unidades de empaquetadura | 1 |
| Uso de segmento | Refrigeración HTRefrigeración LTRefrigeración MT |
| Volumen de gas libre [cm3] | 870 cm³ |
| Volumen desplazam. [cm3] | 2.50 cm³ |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.541 Kilogramo |
| Peso neto | 1.34 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 3.559 Litro |
| EAN/UPC | 5702424535087 |