Danfoss logo
Capacitor

Electrical component, Condensador

119-7767

Starting capacitor 80 MFD 330 VAC

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Capacidad del condensador A80.000 µF
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
DescripciónStarting capacitor 80 MFD 330 VAC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
FamiliaElectrical component
Característica
Valor
Grupo de productosCondensing Units Accessories & Spare parts
HomologaciónVDE
Material DescriptionSP - ST. CAPACITOR 80 MFD 330 VAC
Nombre de productoElectrical component
Product lineCondensing Units
Tamaño conexión [mm]6 mm
Tamaño de conexión [in]1/4 in
Técnica de la marcaCondensing Units Accessories & Spare parts
Tipo de productoCondensador

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.8 Kilogramo
Peso neto0.68 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen1.077 Litro
EAN/UPC5702424535278