Electrical component, Relé de arranque
119-7756
Starting device SC
119-7756
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | Yes |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Descripción | Starting device SC |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Familia | Electrical component |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Homologación | UL |
| Material Description | SP - STARTING RELAY SC 220V/60Hz |
| Nombre de producto | Electrical component |
| Product line | Condensing Units |
| Técnica de la marca | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Tensión [V] [máx.] | 240 V |
| Tensión [V] [mín.] | 220 V |
| Tipo de producto | Relé de arranque |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.72 Kilogramo |
| Peso neto | 0.011 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.359 Litro |
| EAN/UPC | 5702428816274 |