Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-6672

NF7CLX

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceitePOE
AplicacionesLBPMBP
Cantidad de aceite [cm3]300 cm³
Capacitancia condensador de arranque320 µF
Carga de refrigerante [kg] [Max]0.40 kg
ColorNegro
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónNF7CLX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomizadorNo
FamiliaCompresor
Formato de empaquetadoPaquete individual
Fuente de alimentación del compresor [V]115/1/60
Grupo de productosCondensing Units Accessories & Spare parts
Característica
Valor
Inyección de líquidoNo
Material DescriptionSERVICE-KIT NF7CLX 115V/60HZ R404A
Model numberNF7CLX
Nombre de productoCompressor
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R404A
Técnica de la marcaCondensing Units Accessories & Spare parts
TecnologíaAlternativo
Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max]135 °C
Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max]125 °C
Tipo de motorCSIR
Tipo de productoNF
Unidades de empaquetadura1
Uso de segmentoRefrigeración LTRefrigeración MT
Volumen de gas libre [cm3]2280 cm³
Volumen desplazam. [cm3]7.27 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto12.42 Kilogram
Peso neto10.8 Kilogram
Característica
Valor
Volumen8.306 Liter