Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - SC models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2671

SC10CLX

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceitePOE
Amperios rotor bloqueado LST [A]15.8 A
AplicacionesLBPMBP
Cantidad de aceite [cm3]550 cm³
Capacitancia condensador de arranque80 µF
Carga de refrigerante [kg] [Max]1.30 kg
ColorNegro
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Corte en corriente HST [A]16.2 A
Corte en corriente LST [A]20.1 A
DescripciónSC10CLX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomizadorNo
FamiliaCompresor
Formato de empaquetadoPaquete individual
Fuente de alimentación del compresor [V]220/1/50 220/1/60
Grupo de productosCondensing Units Accessories & Spare parts
Inyección de líquidoNo
Característica
Valor
LRA HST 60Hz [A]16.20 A
Material DescriptionSERVICE-Kit SC10CLX 208-230
Model numberSC10CLX
Nombre de productoCompressor
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R404A
Resistencia del bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos alternativos [ohmios]13.50 Ohm
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm]5.10 Ohm
RLA3.10 A
Técnica de la marcaCondensing Units Accessories & Spare parts
TecnologíaAlternativo
Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max]135 °C
Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max]125 °C
Tipo de motorCSIR
Tipo de productoSC
Unidades de empaquetadura1
Uso de segmentoRefrigeración LTRefrigeración MT
Volumen de gas libre [cm3]1460 cm³
Volumen desplazam. [cm3]10.29 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto15.527 Kilogramo
Peso neto13.502 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen4.197 Litro