Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2560
NF6.1FX.2
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Accesorios y repuestos para unidades condensadoras
119-2560
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aceite | POE |
| Aplicaciones | LBPMBP |
| Cantidad de aceite [cm3] | 270 cm³ |
| Capacitancia condensador de arranque | 280 µF |
| Carga de refrigerante [kg] [Max] | 0.40 kg |
| Color | Negro |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Corte en corriente HST [A] | 22.2 A |
| Descripción | NF6.1FX.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Economizador | No |
| Familia | Compresor |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 115/1/60 |
| Grupo de productos | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Inyección de líquido | No |
| LRA HST 60Hz [A] | 22.20 A |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | SERVICE-Kit NF6.1FX2 115V - P-T#6.5/S# |
| Model number | NF6.1FX.2 |
| Nombre de producto | Compressor |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(s) | R134a |
| Resistencia del bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos alternativos [ohmios] | 3.10 Ohm |
| Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] | 2.00 Ohm |
| RLA | 3.70 A |
| Técnica de la marca | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Tecnología | Alternativo |
| Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max] | 135 °C |
| Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max] | 125 °C |
| Tipo de motor | CSIR |
| Tipo de producto | NF |
| Unidades de empaquetadura | 1 |
| Uso de segmento | Refrigeración LTRefrigeración MT |
| Volumen de gas libre [cm3] | 2360 cm³ |
| Volumen desplazam. [cm3] | 6.13 cm³ |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 11.982 Kilogramo |
| Peso neto | 10.419 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 8.306 Litro |