Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2510
SC12MLX
119-2510
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aceite | POE |
| Aplicaciones | MBP |
| Cantidad de aceite [cm3] | 600 cm³ |
| Capacitancia condensador de arranque | 410 µF |
| Capacitancia del condensador de funcionamiento | 23.5 µF |
| Carga de refrigerante [kg] [Max] | 1.30 kg |
| Color | Negro |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Corte en corriente HST [A] | 56.8 A |
| Descripción | SC12MLX |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Economizador | No |
| Familia | Compresor |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 115/1/60 |
| Grupo de productos | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Inyección de líquido | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| LRA HST 60Hz [A] | 56.80 A |
| Material Description | SERVICE-Kit SC12MLX 115V 60HZ R404A |
| Model number | SC12MLX |
| Nombre de producto | Compressor |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(s) | R404A |
| Resistencia del bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos alternativos [ohmios] | 2.70 Ohm |
| Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] | 0.70 Ohm |
| RLA | 9.80 A |
| Técnica de la marca | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Tecnología | Alternativo |
| Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max] | 135 °C |
| Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max] | 125 °C |
| Tipo de motor | CSIRCSR |
| Tipo de producto | SC |
| Unidades de empaquetadura | 1 |
| Uso de segmento | Refrigeración MT |
| Volumen de gas libre [cm3] | 1460 cm³ |
| Volumen desplazam. [cm3] | 12.87 cm³ |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 12.65 Kilogram |
| Peso neto | 11 Kilogram |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 8.433 Liter |