Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2304
NF7CLX
119-2304
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aceite | POE |
| Aplicaciones | LBPMBP |
| Cantidad de aceite [cm3] | 300 cm³ |
| Capacitancia condensador de arranque | 320 µF |
| Carga de refrigerante [kg] [Max] | 0.40 kg |
| Color | Negro |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | NF7CLX |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Economizador | No |
| Familia | Compresor |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 115/1/60 |
| Grupo de productos | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Característica | Valor |
|---|---|
| Inyección de líquido | No |
| Material Description | NF7CLX 115V steel connectors |
| Model number | NF7CLX |
| Nombre de producto | Compressor |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(s) | R404A |
| Técnica de la marca | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Tecnología | Alternativo |
| Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max] | 135 °C |
| Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max] | 125 °C |
| Tipo de motor | CSIR |
| Tipo de producto | NF |
| Unidades de empaquetadura | 1 |
| Uso de segmento | Refrigeración LTRefrigeración MT |
| Volumen de gas libre [cm3] | 2280 cm³ |
| Volumen desplazam. [cm3] | 7.27 cm³ |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 12.452 Kilogramo |
| Peso neto | 10.828 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 8.306 Litro |