Danfoss logo
Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TF4CLX-product-details

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TF4CLX

119-2123

Refrigerante(s): R404A, Uso de segmento: Refrigeración LT; Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 115/1/60

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceitePOE
AplicacionesLBPMBP
Cantidad de aceite [cm3]280 cm³
Capacitancia condensador de arranque280 µF
Carga de refrigerante [kg] [Max]0.60 kg
ColorNegro
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Corte en corriente HST [A]20.0 A
DescripciónTF4CLX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomizadorNo
FamiliaCompresor
Formato de empaquetadoPaquete individual
Fuente de alimentación del compresor [V]115/1/60
Grupo de productosCondensing Units Accessories & Spare parts
Inyección de líquidoNo
LRA HST 60Hz [A]20.00 A
Característica
Valor
Material DescriptionSERVICE-KIT TF4CLX R404A 115/60HZ R404A
Model numberTF4CLX
Nombre de productoCompressor
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R404A
Resistencia del bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos alternativos [ohmios]3.80 Ohm
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm]2.60 Ohm
RLA3.20 A
Técnica de la marcaCondensing Units Accessories & Spare parts
TecnologíaAlternativo
Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max]135 °C
Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max]125 °C
Tipo de motorCSIR
Tipo de productoTF
Unidades de empaquetadura1
Uso de segmentoRefrigeración LTRefrigeración MT
Volumen de gas libre [cm3]1690 cm³
Volumen desplazam. [cm3]3.86 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto9.854 Kilogramo
Peso neto8.569 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen6.135 Litro