Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2119

NF11FX

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceitePOE
AplicacionesMBP
Cantidad de aceite [cm3]300 cm³
Capacitancia condensador de arranque410 µF
Carga de refrigerante [kg] [Max]0.40 kg
ColorNegro
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Corte en corriente HST [A]43.1 A
DescripciónNF11FX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomizadorNo
FamiliaCompresor
Formato de empaquetadoPaquete individual
Fuente de alimentación del compresor [V]115/1/60
Grupo de productosCondensing Units Accessories & Spare parts
Inyección de líquidoNo
LRA HST 60Hz [A]43.10 A
Característica
Valor
Material DescriptionSERVICE-KIT NF11FX 115V/60HZ R134A
Model numberNF11FX
Nombre de productoCompressor
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R134a
Resistencia del bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos alternativos [ohmios]3.60 Ohm
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm]1.00 Ohm
RLA7.60 A
Técnica de la marcaCondensing Units Accessories & Spare parts
TecnologíaAlternativo
Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max]135 °C
Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max]125 °C
Tipo de motorCSIR
Tipo de productoNF
Unidades de empaquetadura1
Uso de segmentoRefrigeración MT
Volumen de gas libre [cm3]2360 cm³
Volumen desplazam. [cm3]11.15 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto12.65 Kilogramo
Peso neto11 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen8.492 Litro