Danfoss logo
SC Compressors

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2099

SC15G

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceitePOE
Amperios rotor bloqueado HST [A]39.7 A
AplicacionesHBPLBPMBP
Aprobado por ULYes
Capacidad del condensador B240 uF
Carga de aceite [L]600.00 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]1.30 kg
Código de configuraciónIndividual
ColorNegro
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
Corte en corriente HST [A]39.7 A
DescripciónSC15G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomizadorNo
FamiliaCompresor
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosCondensing Units Accessories & Spare parts
HomologaciónCEUL
Marcado CEYes
Característica
Valor
Material DescriptionSC15G Universal R134A 115V 60Hz
Model numberSC15G
N.º de fases (compresor)1
Nombre de productoCompressor
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R134a
Resistencia del bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos alternativos [ohmios]4.20 Ohm
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm]1.00 Ohm
RLA7.6 A
Técnica de la marcaCondensing Units Accessories & Spare parts
TecnologíaAlternativo
Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max]135 °C
Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max]125 °C
Tensión 60Hz [V] [máx.]115 V
Tensión, 60Hz [V]115 V
Tipo de empaquetadura, paquete individualNúmero de código de paquete individual
Tipo de motorCSIR
Tipo de productoSC
Unidades de empaquetadura1
Uso de segmentoRefrigeración LTRefrigeración MT
Volumen de gas libre [cm3]1460 cm³
Volumen desplazam. [cm3]15.28 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto15.958 Kilogramo
Peso neto13.564 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen8.048 Litro