Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2061
SC12CL
119-2061
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aceite | POE |
| Aplicaciones | LBP |
| Cantidad de aceite [cm3] | 550 cm³ |
| Capacitancia condensador de arranque | 240 µF |
| Carga de refrigerante [kg] [Max] | 1.30 kg |
| Color | Negro |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Corte en corriente HST [A] | 39.7 A |
| Descripción | SC12CL |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Economizador | No |
| Familia | Compresor |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 115/1/60 |
| Grupo de productos | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Inyección de líquido | No |
| LRA HST 60Hz [A] | 39.70 A |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | SC12CL LBP R404A/R507 115V 60Hz |
| Model number | SC12CL |
| Nombre de producto | Compressor |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(s) | R404A |
| Resistencia del bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos alternativos [ohmios] | 4.20 Ohm |
| Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] | 1.00 Ohm |
| RLA | 7.60 A |
| Técnica de la marca | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Tecnología | Alternativo |
| Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max] | 135 °C |
| Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max] | 125 °C |
| Tipo de motor | CSIR |
| Tipo de producto | SC |
| Unidades de empaquetadura | 1 |
| Uso de segmento | Refrigeración LT |
| Volumen de gas libre [cm3] | 1510 cm³ |
| Volumen desplazam. [cm3] | 12.87 cm³ |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 15.79 Kilogram |
| Peso neto | 13.729 Kilogram |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 9.35 Liter |