Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TL4G
118U5417
Refrigerante(s): R134a, Uso de segmento: Refrigeración LT; Refrigeración HT; Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 115/1/50 115/1/60
118U5417
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | TL4G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Familia | Compresor |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 115/1/50 115/1/60 |
| Grupo de productos | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Material Description | SPARE PART, COMP TL4G/G (SINGLE PACK) |
| Model number | TL4G |
Característica | Valor |
|---|---|
| N.° de expediente SCIP | bc8ba7ab-4bd8-46e5-9fc2-b8ccbc214733 |
| Nombre de producto | Compressor |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | OPTYMA SPARE-7 |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(s) | R134a |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Técnica de la marca | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Tipo de producto | TL |
| Uso de segmento | Refrigeración HTRefrigeración LTRefrigeración MT |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 7.7 Kilogram |
| Peso neto | 7.6 Kilogram |
| Volumen | 38.313 Liter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424652005 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |