Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TL5CN
118U5403
Refrigerante(s): R290, Uso de segmento: Refrigeración LT; Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 220-240/1/50
118U5403
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | TL5CN |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Familia | Compresor |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 220-240/1/50 |
| Grupo de productos | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Material Description | SPARE PART, COMP TL5CN/A (SINGLE PACK) |
| Model number | TL5CN |
Característica | Valor |
|---|---|
| N.° de expediente SCIP | bc8ba7ab-4bd8-46e5-9fc2-b8ccbc214733 |
| Nombre de producto | Compressor |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | OPTYMA SPARE-7 |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(s) | R290 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Técnica de la marca | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Tipo de producto | TL |
| Uso de segmento | Refrigeración LTRefrigeración MT |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 7.6 Kilogramo |
| Peso neto | 7.5 Kilogramo |
| Volumen | 38.313 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424651640 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |