Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, GS21MLX
118U5379
Refrigerante(s): R404A, Uso de segmento: Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 220-240/1/50
118U5379
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | GS21MLX |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Familia | Compresor |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 220-240/1/50 |
| Grupo de productos | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Material Description | SPARE PART, COMP GS21MLX (SINGLE PACK) |
| Model number | GS21MLX |
Característica | Valor |
|---|---|
| N.° de expediente SCIP | bc8ba7ab-4bd8-46e5-9fc2-b8ccbc214733 |
| Nombre de producto | Compressor |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | OPTYMA SPARE-7 |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(s) | R404A |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Técnica de la marca | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Tipo de producto | GS |
| Uso de segmento | Refrigeración MT |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 19.2 Kilogram |
| Peso neto | 19.1 Kilogram |
| Volumen | 38.313 Liter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424651930 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |