Danfoss logo
Compressor

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TL3G

118U5357

Refrigerante(s): R134a, Uso de segmento: Refrigeración LT; Refrigeración HT; Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 220/1/50 220/1/60
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Accesorios y repuestos para unidades condensadoras

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónTL3G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamiliaCompresor
Fuente de alimentación del compresor [V]220/1/50 220/1/60
Grupo de productosCondensing Units Accessories & Spare parts
Material DescriptionSPARE PART, COMP TL3G (SINGLE PACK)
Model numberTL3G
Característica
Valor
N.° de expediente SCIPbc8ba7ab-4bd8-46e5-9fc2-b8ccbc214733
Nombre de productoCompressor
Nombre del producto en el expediente SCIPOPTYMA SPARE-7
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R134a
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Técnica de la marcaCondensing Units Accessories & Spare parts
Tipo de productoTL
Uso de segmentoRefrigeración HTRefrigeración LTRefrigeración MT

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto9.6 Kilogramo
Peso neto6.8 Kilogramo
Volumen38.313 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424651701
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm