Frequency converter, CD302
131X2198
CD302 11.0kW; without coating; IP20; without LCP; H1; B3
131X2198
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura total [mm] | 419.0 mm |
| Anchura [mm] | 165.00 mm |
| Aprobado por UL | Yes |
| Bastidor | B3 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Consumo potencia [kW] | 11.0 kW |
| Contiene baterías | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Descripción | CD302 11.0kW; without coating; IP20; without LCP; H1; B3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Family | Frequency converter |
| Grupo de productos | Compressors Accessories |
| Homologación | UKCACEUL |
| LCP | No |
| Longitud. [mm] | 248.0 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | CD-302P11KT4E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
| Model number | CD302P11KT4P20H1 |
| N.° de expediente SCIP | 0cee9a4b-c0c4-4016-9956-b6612be1d3ec |
| Nombre de producto | Frequency converter |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | CD-302 Frame Identification B3 |
| Product line | Commercial Compressors |
| Protección IP | IP20 |
| Rango de la fuente de alimentación [V] c.a. [Max] | 480.000 V |
| Rango de la fuente de alimentación [V] c.a. [Min] | 380.000 V |
| Recubrimiento | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Técnica de la marca | Compressors Accessories |
| Tipo de producto | CD302 |
| Tipo RFI | H1 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 11.85 Kilogramo |
| Peso neto | 10.83 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 57.585 Litro |
| EAN/UPC | 5710107040025 |