VZN220 - 8560353

Compresor scroll, VZN220AGANA

120G0575

Refrigerante(s): R290, Uso de segmento: Calefacción; Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-480/3/50-60, Formato de empaquetado: Paquete industrial

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceitePOE
Altura de conexión de descarga [mm]582 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]339 mm
Altura desde la placa base [mm]604 mm
Altura total [mm]619 mm
Aprobado por ULNo
Carga de aceite [L]4.00 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]7.00 kg
China RoHS exemption clause7.3
Clase de protección IPIP54 con prensaestopas
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Código de configuraciónIndividual
Conexiones eléctricasTornillo 4,8mm
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control de capacidadInverter
CoolselectorFilterActive models
Corriente de funcionamiento máxima[MOC]66 A
DescripciónVZN220AG
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]245 mm
EconomizadorNo
En el ámbito de WEEENo
FamilyVZN
Fase3
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Frecuencia [Hz]30 - 140
Fuente de alimentación del compresor [V]380-480/3/50-60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónCEUKCA
Igualación de aceiteNone
Manguito del racorODF
Marcado CEYes
Material DescriptionVZN220AGANA-Indust
Max pressure (PS) - high side38.00 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Model numberVZN220AGANA
Montaje del visorSoldado
N.° de expediente SCIPb347f93c-0985-473a-ad32-6dc1b9718ebf
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nombre de productoScroll compressor VZN
Nombre del producto en el expediente SCIPVZN220
Norma del racorODF
Característica
Valor
Número de arranques por hora [Max]12
Número de esquema8560353
Par de la conexión a tierra [Nm]2.00 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm]3.00 N-m
Par de montaje [Nm]15.00 N-m
Par del visor [Nm]50 N-m
Product lineCommercial Compressors
Protección de motorProtección del motor por convertidor de frecuencia
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPNone
Referencias de aceite160SZ
Refrigerante(s)R290
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm]0.043 Ohm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1-5/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]1-3/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]1-5/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]1-3/8 in
Técnica de la marcaCompresor scroll
TecnologíaScroll drive required
Tipo de conexiónSoldar cobre
Tipo de productoVZN175
TS máxima del lado de alta150.0 °C
TS máxima del lado de baja82.0 °C
TS mínima del lado de alta-35.0 °C
TS mínima del lado de baja-35.0 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura8
Uso de segmentoAire acondicionadoCalefacción
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]480 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]480 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V]528 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]528 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V]380 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]380 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V]342 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]342 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm]3000 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm]3600 rpm
Viscosidad [cP]32.0 cP
Volumen del lado de alta2.1 L
Volumen del lado de baja14.5 L
Volumen desplazam. [cm3]220.00 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto89.25 Kilogramo
Peso neto85 Kilogramo
Volumen866.4 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255096061
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm