VZN086AG - VZN104AG - 8560258

Compresor scroll, VZN086AGANA

120G0472

Refrigerante(s): R290, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-480/3/50-60, Formato de empaquetado: Paquete industrial

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceitePOE
Altura de conexión de descarga [mm]486 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]292 mm
Altura desde la placa base [mm]507 mm
Altura total [mm]521.0 mm
Carga de aceite [L]3.30 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]5.00 kg
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Clase de protección IPIP54 con prensaestopas
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Código de configuraciónIndividual
Conexiones eléctricasTornillo 4,8mm
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control de capacidadInverter
CoolselectorFilterActive models
Corriente de funcionamiento máxima[MOC]27 A
DescripciónVZN086AG
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]226 mm
EconomizadorNo
En el ámbito de WEEENo
FamilyVZN
Fase3
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Frecuencia [Hz]30 - 140
Fuente de alimentación del compresor [V]380-480/3/50-60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónCEUKCA
IDVNo
Igualación de aceiteNone
Manguito del racorODF
Marcado CEYes
Material de la conexión de aspiración-
Material DescriptionVZN086AGANA-INDUST
Max pressure (PS) - high side38.00 bar
Max pressure (PS) - low side30.30 bar
Model numberVZN086AGANA
Montaje del visorSoldado
N.° de expediente SCIP148ab985-4481-4d7b-85df-eb3f105a4735
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nombre de productoScroll compressor VZN
Nombre del producto en el expediente SCIPVZN086-175
Norma del racorODF
Característica
Valor
Número de arranques por hora [Max]12
Número de esquema8560258
Oil level switch portNo
Par de la conexión a tierra [Nm]2.00 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm]3.00 N-m
Par de montaje [Nm]15.00 N-m
Par del visor [Nm]50 N-m
Product lineCommercial Compressors
Protección de motorProtección del motor por convertidor de frecuencia
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPNone
Referencias de aceite160SZ
Refrigerante(s)R290
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm]0.085 Ohm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1-5/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]1-1/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]1-5/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]1-1/8 in
Técnica de la marcaCompresor scroll
TecnologíaScroll drive required
Tipo de conexiónSoldar cobre
Tipo de productoVZN086
TS máxima del lado de alta150.0 °C
TS máxima del lado de baja82.0 °C
TS mínima del lado de alta-35.0 °C
TS mínima del lado de baja-35.0 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura8
Uso de segmentoAire acondicionado
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]480 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]480 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V]528 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]528 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V]380 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]380 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V]342 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]342 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm]3000 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm]3600 rpm
Viscosidad [cP]32.0 cP
Volumen del lado de alta0.9 L
Volumen del lado de baja11.5 L
Volumen desplazam. [cm3]86.00 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto63 Kilogramo
Peso neto56 Kilogramo
Volumen0.921 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5715162702710
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm