Danfoss logo
 VZH052 VZH065 - 8590073 - Drive

Compresor scroll, VZH065CHAMA

120G0420

Refrigerante(s): R452B; R410A; R454B, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 525-600/3/50-60, Formato de empaquetado: Paquete industrial

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceitePOE
Altura de conexión de descarga [mm]422 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]280 mm
Altura total [mm]455.0 mm
Aprobado por ULYes
Carga de aceite [L]1.73 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]5.40 kg
Clase de protección IPIP22
Código de configuraciónIndividual
Conexiones eléctricasPala
Contiene bateríasNo
Control de capacidadInverter
CoolselectorFilterActive models
Corriente de funcionamiento máxima[MOC]27.1 A
DescripciónVZH065CHM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]184 mm
Drenaje de aceite1/4''roscar
EconomizadorNo
En el ámbito de WEEENo
FamilyVZH
Fase3
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Frecuencia [Hz]15 - 100
Fuente de alimentación del compresor [V]525-600/3/50-60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónCEULUKCA
IDVYes
Igualación de aceiteNone
Inyección de líquidoNo
Marcado CEYes
Material de la conexión de aspiración-
Material DescriptionVZH065CHAMA COMPRESSOR, I-PAK
Max pressure (PS) - high side45.00 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Model numberVZH065CHAMA
Montaje del visorRoscado
N.° de expediente SCIPc39c75f3-b3b0-4ac9-b760-85ee473c38de
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Nombre de productoScroll compressor VZH
Nombre del producto en el expediente SCIPVZH052-065
Norma del racorODF
Característica
Valor
Número de arranques por hora [Max]12
Número de esquema8590073
Par de la conexión a tierra [Nm]2.00 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm]3.00 N-m
Par de montaje [Nm]11.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Protección de motorProtección del motor por convertidor de frecuencia
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPNone
Referencias de aceitePOE46-RL46HB
Refrigerante(s)R410AR452BR454B
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm]0.177 Ohm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]7/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]3/4 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]7/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]3/4 in
Técnica de la marcaCompresor scroll
TecnologíaScroll
Tipo de conexiónSoldar cobre
Tipo de productoVZH065
TS máxima del lado de alta150.0 °C
TS máxima del lado de baja55.0 °C
TS mínima del lado de alta-35.0 °C
TS mínima del lado de baja-35.0 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura12
Uso de segmentoAire acondicionado
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]575 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]575 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V]660 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]660 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V]575 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]575 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V]473 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]473 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm]3000 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm]3600 rpm
Viscosidad [cP]460.0 cP
Volumen del lado de alta0.7 L
Volumen del lado de baja5.1 L
Volumen desplazam. [cm3]65.10 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto34 Kilogramo
Peso neto32.33 Kilogramo
Volumen0.758 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5715162515471
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm