Danfoss logo
VZH028 VZH035 VZH044 - 8590076 - Drive

Compresor scroll, VZH028CJAMB

120G0383

Refrigerante(s): R452B; R410A; R454B, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 220-240/3/50-60, Formato de empaquetado: Paquete individual

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceitePOE
Altura de conexión de descarga [mm]378 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]249 mm
Altura total [mm]421.0 mm
Ángulo de la conexión de aspiración [°]90 °
Ángulo de la conexión de descarga [°]90 °
Aprobado por ULYes
Carga de aceite [L]1.41 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]3.60 kg
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Clase de protección IPIP22
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Código de configuraciónIndividual
ColorAzul
Comentarios sobre la conexión de descargaTapón de caucho
Conexiones eléctricasPala
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control de capacidadInverter
CoolselectorFilterActive models
Corriente de funcionamiento máxima[MOC]22 A
DescripciónVZH028CJM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]164 mm
EconomizadorNo
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
FamiliaVZH
Fase3
Formato de empaquetadoPaquete individual
Frecuencia [Hz]15 - 100
Fuente de alimentación del compresor [V]220-240/3/50-60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónCEULUKCA
IDVYes
Igualación de aceite1-3/4'' Rotolock
Inyección de líquidoNo
Manifold enabledNo
Marcado CEYes
Material de la conexión de aspiraciónCobre
Material de la conexión de descargaCobre
Material DescriptionVZH028CJAMB Compressor, M-PACK
Max pressure (PS) - high side45.00 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Model numberVZH028CJAMB
Montaje del visorRoscado
N.° de expediente SCIPdeb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5
Característica
Valor
Network power supply [V/Ph/Hz]200-230/3/50208-230/3/60
Nombre de productoScroll compressor VZH
Nombre del producto en el expediente SCIPVZH028-044 / VLZ028-044
Norma del racorODF
Número de arranques por hora [Max]12
Número de esquema8590076
Oil level switchNone
Oil level switch portNo
Par de la conexión a tierra [Nm]2.00 N-m
Par de montaje [Nm]11.00 N-m
Par del visor [Nm]50 N-m
Product lineCommercial Compressors
Protección de motorProtección del motor por convertidor de frecuencia
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPSchrader
Referencias de aceitePOE46-RL46HB
Refrigerante(s)R410AR452BR454B
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm]0.19 Ohm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]3/4 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]1/2 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]3/4 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]1/2 in
Técnica de la marcaCompresor scroll
TecnologíaScroll
Tipo de conexiónSoldar cobre
Tipo de productoVZH028
TS máxima del lado de alta150.0 °C
TS máxima del lado de baja55.0 °C
TS mínima del lado de alta-35.0 °C
TS mínima del lado de baja-35.0 °C
Unidades de empaquetadura1
Uso de segmentoAire acondicionado
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]230 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]230 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V]240 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]240 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V]230 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]200 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V]200 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]200 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm]3000 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm]3600 rpm
Viscosidad [cP]46.0 cP
Volumen del lado de alta0.5 L
Volumen del lado de baja3.2 L
Volumen desplazam. [cm3]27.80 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto30 Kilogramo
Peso neto26 Kilogramo
Volumen38.75 Cubic decimeter
Característica
Valor
EAN/UPC5702424685874
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm