Compresor scroll, VZH028CHDMB
120G0359
Refrigerante(s): R452B; R410A; R454B, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 525-600/3/50-60, Formato de empaquetado: Paquete individual
120G0359
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aceite | POE |
| Altura de conexión de descarga [mm] | 378 mm |
| Altura de la conexión de aspiración [mm] | 248 mm |
| Altura total [mm] | 422.0 mm |
| Ángulo de la conexión de aspiración [°] | 90 ° |
| Ángulo de la conexión de descarga [°] | 90 ° |
| Aprobado por UL | Yes |
| Carga de aceite [L] | 1.33 L |
| Carga de refrigerante [kg] [Max] | 3.60 kg |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| Clase de protección IP | IP22 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Código de configuración | Individual |
| Color | Azul |
| Comentarios sobre la conexión de descarga | Tapón de caucho |
| Conexiones eléctricas | Pala |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Control de capacidad | Inverter |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corriente de funcionamiento máxima[MOC] | 10.3 A |
| Descripción | VZH028CHM |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 165 mm |
| Drenaje de aceite | 1/4'' NPT |
| Economizador | No |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Family | VZH |
| Fase | 3 |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Frecuencia [Hz] | 15 - 100 |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 525-600/3/50-60 |
| Grupo de productos | Hermetic compressors |
| Homologación | UL |
| IDV | Yes |
| Igualación de aceite | 1"1/8Rotolock |
| Inyección de líquido | No |
| Material de la conexión de aspiración | Cobre |
| Material de la conexión de descarga | Cobre |
| Material Description | VZH028CHDMB Compressor, M-PACK |
| Max pressure (PS) - high side | 41.60 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 33.30 bar |
| Model number | VZH028CHDMB |
| Montaje del visor | Roscado |
| N.° de expediente SCIP | deb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 500/3/50 575/3/60 |
| Nombre de producto | Scroll compressor VZH |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | VZH028-044 / VLZ028-044 |
| Norma del racor | ODF |
| Número de arranques por hora [Max] | 12 |
| Número de esquema | 8590002 |
| Oil level switch port | Yes |
| Par de la conexión a tierra [Nm] | 2.00 N-m |
| Par de montaje [Nm] | 11.00 N-m |
| Product line | Commercial Compressors |
| Protección de motor | Protección del motor por convertidor de frecuencia |
| Puerto medidor HP | None |
| Puerto medidor LP | None |
| Referencias de aceite | POE46-RL46HB |
| Refrigerante(s) | R410AR452BR454B |
| Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm] | 0.71 Ohms |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 3/4 in |
| Tamaño de la conexión de descarga [in] | 1/2 in |
| Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] | 3/4 in |
| Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] | 1/2 in |
| Técnica de la marca | Compresor scroll |
| Tecnología | Scroll |
| Tipo de conexión | Soldar cobre |
| Tipo de producto | VZH028 |
| TS máxima del lado de alta | 150.0 °C |
| TS máxima del lado de baja | 55.0 °C |
| TS mínima del lado de alta | -35.0 °C |
| TS mínima del lado de baja | -35.0 °C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Unidades de empaquetadura | 1 |
| Uso de segmento | Aire acondicionado |
| Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 575 V |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 575 V |
| Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 660 V |
| Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 660 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 575 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 575 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 473 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 473 V |
| Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
| Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
| Viscosidad [cP] | 46.0 cP |
| Volumen del lado de alta | 0.5 L |
| Volumen del lado de baja | 3.2 L |
| Volumen desplazam. [cm3] | 27.80 cm³ |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 29 Kilogramo |
| Peso neto | 26 Kilogramo |
| Volumen | 38.75 Cubic decimeter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424686086 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |