VSH170-J VSH170-G VSH170-H VZH170-J - 8551174 - TIF

Compresor scroll, VZH170CJAMA

120G0337

Refrigerante(s): R452B; R410A; R454B, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 220-240/3/50-60, Formato de empaquetado: Paquete industrial

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceitePOE
Ángulo de la conexión de aspiración [°]90 °
Ángulo de la conexión de descarga [°]90 °
Aprobado por ULYes
Carga de aceite [L]7.70 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]13.00 kg
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Clase de protección IPIP54 con prensaestopas
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Código de configuraciónIndividual
ColorAzul
Comentarios sobre la conexión de descargaTapón de caucho
Conexiones eléctricasPala
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control de capacidadInverter
CoolselectorFilterActive models
DescripciónVZH170CJM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomizadorNo
En el ámbito de WEEENo
FamilyVZH
Fase3
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Frecuencia [Hz]15 - 100
Fuente de alimentación del compresor [V]220-240/3/50-60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónCEULUKCA
IDVYes
Marcado CEYes
Material de la conexión de aspiraciónCobre
Material de la conexión de descargaCobre
Material DescriptionVZH170CJAMA-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side30.20 bar
Model numberVZH170CJAMA
N.° de expediente SCIP8ec73357-17d6-4fd2-a789-2017b3fc0840
Network power supply [V/Ph/Hz]200-230/3/50208-230/3/60
Nombre de productoScroll compressor VZH
Característica
Valor
Nombre del producto en el expediente SCIPVZH170
Número de arranques por hora [Max]12
Oil level switch portNo
Par de la conexión a tierra [Nm]2.00 N-m
Par de montaje [Nm]21.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Protección de motorProtección del motor por convertidor de frecuencia
Referencias de aceite160SZ
Refrigerante(s)R410AR452BR454B
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm]0.01 Ohm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]3/4 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]1/2 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]3/4 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]1/2 in
Técnica de la marcaCompresor scroll
TecnologíaScroll
Tipo de conexiónSoldar cobre
Tipo de productoVZH170
TS máxima del lado de alta150.0 °C
TS máxima del lado de baja51.0 °C
TS mínima del lado de alta-35.0 °C
TS mínima del lado de baja-35.0 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura4
Uso de segmentoAire acondicionado
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]230 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]230 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V]240 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]240 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V]230 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]200 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V]200 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]200 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm]3000 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm]3600 rpm
Viscosidad [cP]32.0 cP
Volumen del lado de alta2.9 L
Volumen del lado de baja29.9 L
Volumen desplazam. [cm3]170.20 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto162 Kilogramo
Peso neto107 Kilogramo
Volumen0.921 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5702424648473
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm