Danfoss logo
VZH052 VZH065 - 8590013 - JPG

Compresor scroll, VZH065CHDNB

120G0275

Refrigerante(s): R410A, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 525-600/3/50-60, Formato de empaquetado: Paquete individual

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceitePVE
Altura de conexión de descarga [mm]403 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]261 mm
Altura total [mm]436.0 mm
Carga de aceite [L]1.57 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]5.40 kg
Clase de protección IPIP22
Código de configuraciónIndividual
Conexiones eléctricasPala
Contiene bateríasNo
Control de capacidadInverter
CoolselectorFilterActive models
DescripciónVZH065CHD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]184 mm
Drenaje de aceite1/4''roscar
EconomizadorNo
En el ámbito de WEEENo
FamilyVZH
Fase3
Formato de empaquetadoPaquete individual
Frecuencia [Hz]15 - 100
Fuente de alimentación del compresor [V]525-600/3/50-60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónCEUL
IDVYes
Igualación de aceiteNone
Inyección de líquidoNo
Material de la conexión de aspiración-
Material DescriptionVZH065CHDNB/Multi-pack
Max pressure (PS) - high side41.10 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Model numberVZH065CHDNB
Montaje del visorRoscado
N.° de expediente SCIPc39c75f3-b3b0-4ac9-b760-85ee473c38de
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Nombre de productoScroll compressor VZH
Nombre del producto en el expediente SCIPVZH052-065
Norma del racorODF
Número de arranques por hora [Max]12
Número de esquema8590013
Oil level switch portYes
Característica
Valor
Par de equilibrado de aceite [Nm]53 N-m
Par de la conexión a tierra [Nm]2.00 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm]3.00 N-m
Par de montaje [Nm]11.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Protección de motorProtección del motor por convertidor de frecuencia
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPNone
Referencias de aceite160HV
Refrigerante(s)R410A
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm]0.177 Ohm
RLA27.2 A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]7/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]3/4 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]7/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]3/4 in
Técnica de la marcaCompresor scroll
TecnologíaScroll
Tipo de conexiónSoldar cobre
Tipo de productoVZH065
TS máxima del lado de alta65.0 °C
TS máxima del lado de baja55.0 °C
TS mínima del lado de alta-35.0 °C
TS mínima del lado de baja-35.0 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura1
Uso de segmentoAire acondicionado
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]575 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]575 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V]660 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]660 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V]575 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]575 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V]473 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]473 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm]3000 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm]3600 rpm
Viscosidad [cP]32.0 cP
Volumen del lado de alta0.7 L
Volumen del lado de baja4.7 L
Volumen desplazam. [cm3]65.10 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto38.5 Kilogramo
Peso neto35 Kilogramo
Volumen43.76 Cubic decimeter
Característica
Valor
EAN/UPC5715255112822
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm