VSH170-J VSH170-G VSH170-H VZH170-J - 8551174 - TIF

Compresor scroll, VZH170CJANA

120G0231

Refrigerante(s): R410A, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 220-240/3/50-60, Formato de empaquetado: Paquete industrial

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceitePOE
Altura de conexión de descarga [mm]645 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]329 mm
Altura total [mm]687.0 mm
Aprobado por ULYes
Carga de aceite [L]7.70 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]13.00 kg
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Clase de protección IPIP54 con prensaestopas
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Código de configuraciónIndividual
ColorAzul
Conexiones eléctricasStud M5
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control de capacidadInverter
CoolselectorFilterActive models
DescripciónVZH170CJ
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]318 mm
Drenaje de aceite1/4''roscar
EconomizadorNo
En el ámbito de WEEENo
FamilyVZH
Fase3
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Frecuencia [Hz]25 - 100
Fuente de alimentación del compresor [V]220-240/3/50-60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónCEULUKCA
HP de prueba [bar] [Max]45.0 bar
IDVYes
Igualación de aceite2-1/4''Rotolock
LP de prueba [bar] [Max]30.2 bar
Marcado CEYes
Material de la conexión de aspiración-
Material DescriptionVZH170CJANA-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side30.20 bar
MMT143.8 A
Model numberVZH170CJANA
Montaje del visorRoscado
N.° de expediente SCIP8ec73357-17d6-4fd2-a789-2017b3fc0840
Network power supply [V/Ph/Hz]200-230/3/50208-230/3/60
Nombre de productoScroll compressor VZH
Nombre del producto en el expediente SCIPVZH170
Norma del racorODF
Característica
Valor
Número de arranques por hora [Max]12
Número de esquema8551174b
Oil level switch portNo
Par de drenaje de aceite [Nm]35 N-m
Par de la conexión a tierra [Nm]2.00 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm]3.00 N-m
Par de montaje [Nm]21.00 N-m
Par del visor [Nm]50 N-m
Product lineCommercial Compressors
Protección de motorProtección del motor por convertidor de frecuencia
Prueba dif. [bar] [Max]37 bar
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPSchrader
Referencias de aceite160SZ
Refrigerante(s)R410A
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm]0.01 Ohm
RLA115 A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1-5/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]1-1/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]1-5/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]1-1/8 in
Técnica de la marcaCompresor scroll
TecnologíaScroll
Tipo de conexiónSoldar cobre
Tipo de productoVZH170
TS máxima del lado de alta150.0 °C
TS máxima del lado de baja51.0 °C
TS mínima del lado de alta-35.0 °C
TS mínima del lado de baja-35.0 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura4
Uso de segmentoAire acondicionado
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]230 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]230 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V]240 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]240 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V]230 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]200 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V]200 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]200 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm]3000 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm]3600 rpm
Viscosidad [cP]32.0 cP
Volumen del lado de alta2.9 L
Volumen del lado de baja29.9 L
Volumen desplazam. [cm3]170.20 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto161.75 Kilogramo
Peso neto107.144 Kilogramo
Volumen0.225 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5702424543648
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm