Danfoss logo
VSH088-J VZH088-J - 8560030 - PNG

Compresor scroll, VZH088BJCNA

120G0221

Refrigerante(s): R410A, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 220-240/3/50-60, Formato de empaquetado: Paquete industrial

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control de capacidadInverter
DescripciónVZH088BJ
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
FamiliaVZH
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Fuente de alimentación del compresor [V]220-240/3/50-60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónCEULUKCA
IDVNo
Característica
Valor
Marcado CEYes
Material DescriptionVZH088BJCNA-INDUST
Model numberVZH088BJCNA
N.° de expediente SCIP80036420-9a29-497b-9cf4-a8ba2dc633c2
Network power supply [V/Ph/Hz]200-230/3/50208-230/3/60
Nombre de productoScroll compressor VZH
Nombre del producto en el expediente SCIPVZH088-117
Oil level switchNone
Oil level switch portNo
Product lineCommercial Compressors
Refrigerante(s)R410A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Técnica de la marcaCompresor scroll
Tipo de productoVZH088
Unidades de empaquetadura8
Uso de segmentoAire acondicionado
Volumen desplazam. [cm3]88.40 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto64.92 Kilogramo
Peso neto59.02 Kilogramo
Volumen0.11 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5715162722602
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm