Danfoss logo
VSH088-G VZH088-G VSH088-H VZH088-H VZF088CG - 8560025 - PNG

Compresor scroll, VZF088CGANA

120G0519

Refrigerante(s): R32, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-480/3/50-60, Formato de empaquetado: Paquete individual

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceitePOE
Altura de conexión de descarga [mm]451 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]235 mm
Altura total [mm]485.0 mm
Carga de aceite [L]3.80 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]6.00 kg
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Clase de protección IPIP54 con prensaestopas
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Conexiones eléctricasTornillo 4,8mm
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control de capacidadInverter
CoolselectorFilterActive models
Corriente de funcionamiento máxima[MOC]32.5 A
DescripciónVZF088CG
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]243 mm
EconomizadorNo
En el ámbito de WEEENo
FamilyVZF
Fase3
Formato de empaquetadoPaquete individual
Frecuencia [Hz]25 - 100
Fuente de alimentación del compresor [V]380-480/3/50-60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónCEULUKCA
IDVYes
Igualación de aceite1-3/4'' Rotolock
Inyección de líquidoNo
Material de la conexión de aspiración-
Material DescriptionVZF088CGANA-Single
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Model numberVZF088CGANA
Montaje del visorRoscado
N.° de expediente SCIP9da504e5-684e-495f-ad5c-05fad5c34e37
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nombre de productoScroll compressor VZF
Nombre del producto en el expediente SCIPVZF088-117 - Compressor
Norma del racorODF
Número de arranques por hora [Max]12
Característica
Valor
Número de esquema8560025
Oil level switch portNo
Par de la conexión a tierra [Nm]4.00 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm]3.00 N-m
Par de montaje [Nm]15.00 N-m
Par del visor [Nm]50 N-m
Product lineCommercial Compressors
Protección de motorProtección del motor por convertidor de frecuencia
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPSchrader
Referencias de aceite185SL
Refrigerante(s)R32
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm]0.10 Ohm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1-1/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]7/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]1-1/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]7/8 in
Técnica de la marcaCompresor scroll
TecnologíaScroll
Tipo de conexiónSoldar cobre
Tipo de productoVZF088
TS máxima del lado de alta150.0 °C
TS máxima del lado de baja55.0 °C
TS mínima del lado de alta-35.0 °C
TS mínima del lado de baja-35.0 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura1
Uso de segmentoAire acondicionado
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]480 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]480 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V]528 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]528 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V]380 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]380 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V]342 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]342 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm]3000 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm]3600 rpm
Viscosidad [cP]40.0 cP
Volumen del lado de alta0.7 L
Volumen del lado de baja12.7 L
Volumen desplazam. [cm3]88.40 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto95 Kilogramo
Peso neto59 Kilogramo
Volumen190.665 Cubic decimeter
Característica
Valor
EAN/UPC5715162914243
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm