Compresor scroll, VZF088CGDNA
120G0517
Refrigerante(s): R32, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-480/3/50-60, Formato de empaquetado: Paquete individual
120G0517
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aceite | POE |
| Altura de conexión de descarga [mm] | 451 mm |
| Altura de la conexión de aspiración [mm] | 235 mm |
| Altura total [mm] | 485.0 mm |
| Carga de aceite [L] | 3.80 L |
| Carga de refrigerante [kg] [Max] | 6.00 kg |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| Clase de protección IP | IP54 con prensaestopas |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Conexiones eléctricas | Tornillo 4,8mm |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Control de capacidad | Inverter |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corriente de funcionamiento máxima[MOC] | 32.5 A |
| Descripción | VZF088CG |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 243 mm |
| Drenaje de aceite | None |
| Economizador | No |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Family | VZF |
| Fase | 3 |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Frecuencia [Hz] | 25 - 100 |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 380-480/3/50-60 |
| Grupo de productos | Hermetic compressors |
| Homologación | CEULUKCA |
| IDV | Yes |
| Igualación de aceite | 1-3/4"Rotolock |
| Inyección de líquido | No |
| Material de la conexión de aspiración | - |
| Material Description | VZF088CGDNA-Single |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 33.30 bar |
| Model number | VZF088CGDNA |
| Montaje del visor | Instalado en OEQ |
| N.° de expediente SCIP | 9da504e5-684e-495f-ad5c-05fad5c34e37 |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Nombre de producto | Scroll compressor VZF |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | VZF088-117 - Compressor |
| Norma del racor | ODF |
Característica | Valor |
|---|---|
| Número de arranques por hora [Max] | 12 |
| Número de esquema | 8560097 |
| Oil level switch port | Yes |
| Par de la conexión a tierra [Nm] | 4.00 N-m |
| Par de la conexión eléctrica [Nm] | 3.00 N-m |
| Par de montaje [Nm] | 15.00 N-m |
| Product line | Commercial Compressors |
| Protección de motor | Protección del motor por convertidor de frecuencia |
| Puerto medidor HP | None |
| Puerto medidor LP | Schrader |
| Referencias de aceite | 185SL |
| Refrigerante(s) | R32 |
| Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm] | 0.10 Ohm |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 1-1/8 in |
| Tamaño de la conexión de descarga [in] | 7/8 in |
| Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] | 1-1/8 in |
| Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] | 7/8 in |
| Técnica de la marca | Compresor scroll |
| Tecnología | Scroll |
| Tipo de conexión | Soldar cobre |
| Tipo de producto | VZF088 |
| TS máxima del lado de alta | 150.0 °C |
| TS máxima del lado de baja | 55.0 °C |
| TS mínima del lado de alta | -35.0 °C |
| TS mínima del lado de baja | -35.0 °C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Unidades de empaquetadura | 1 |
| Uso de segmento | Aire acondicionado |
| Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 480 V |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 480 V |
| Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 528 V |
| Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 528 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 380 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 380 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 342 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 342 V |
| Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
| Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
| Viscosidad [cP] | 40.0 cP |
| Volumen del lado de alta | 0.7 L |
| Volumen del lado de baja | 12.7 L |
| Volumen desplazam. [cm3] | 88.40 cm³ |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 76 Kilogramo |
| Peso neto | 59 Kilogramo |
| Volumen | 190.665 Cubic decimeter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162914267 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |