VRJ compressors

Compresor scroll, VRJ035UKNP6

120G0292

Refrigerante(s): R410A, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/60, Formato de empaquetado: Paquete industrial

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceitePVE
Aceite incorporadoCarga de aceite inicial
Altura de conexión de descarga [mm]379 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]250 mm
Altura total [mm]413.0 mm
Anchura [mm]239.00 mm
Aprobado por ULYes
Carga de aceite [L]1.33 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]3.63 kg
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Clase de protección IPIP22
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Código de configuraciónIndividual
ColorAzul
Conexiones eléctricasPala
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control de capacidadInverter
CoolselectorFilterActive models
DescripciónVRJ035-K
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]165 mm
EconomizadorNo
Ecualización de gasNinguna
En el ámbito de WEEENo
FamilyVRJ
Fase1
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Frecuencia [Hz]35 - 90
Fuente de alimentación del compresor [V]230/1/60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónCEULUKCA
IDVNo
Igualación de aceiteNone
Instrucciones incorporadasInstrucciones de instalación
Longitud. [mm]239.0 mm
LRA12 A
Marcado CEYes
Material de la conexión de aspiración-
Material DescriptionVRJ035UKNP6 Compressor, I-pack
Max pressure (PS) - high side46.10 bar
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
Característica
Valor
MCC23.5 A
Model numberVRJ035UKNP6
Montaje del visorNone
N.° de expediente SCIP4c44818d-a64f-4585-a3b2-88995029137e
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/1/60
Nombre de productoScroll compressor VRJ
Nombre del producto en el expediente SCIPVRJ028-044
Norma del racorODF
Número de arranques por hora [Max]12
Número de esquema0XC6301B-2
Oil level switch portNo
Product lineCommercial Compressors
Protección de motorProtección del motor por convertidor de frecuencia
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPNone
Referencias de aceite160HV
Refrigerante(s)R410A
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm]0.210 Ohm
RLA165.8 A
Soporte incorporadoKit de montaje con amortiguadores, tornillos, tuercas, manguitos y arandelas
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]3/4 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]1/2 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]3/4 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]1/2 in
Técnica de la marcaCompresor scroll
TecnologíaScroll
Tipo de conexiónSoldar cobre
Tipo de productoVRJ035
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura12
Uso de segmentoAire acondicionado
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]230 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]230 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V]253 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]253 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V]208 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]208 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V]187 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]187 V
Viscosidad [cP]32.0 cP
Volumen desplazam. [cm3]34.74 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto28.67 Kilogramo
Peso neto27.84 Kilogramo
Volumen0.06 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5702424063801
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm