Danfoss logo
VZH052 VZH065 VLZ065 - 8590007 - TIF

Compresor scroll, VLZ065TGNE9A

120G0318

Refrigerante(s): R404A, Uso de segmento: Refrigeración LT; Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-480/3/50-60, Formato de empaquetado: Paquete industrial

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceitePOE
Altura de conexión de descarga [mm]422 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]280 mm
Altura total [mm]455.0 mm
Carga de aceite [L]1.57 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]5.40 kg
Clase de protección IPIP22
Código de configuraciónIndividual
Conexiones eléctricasPala
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Control de capacidadInverter
CoolselectorFilterActive models
DescripciónVLZ065TG
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]184 mm
Drenaje de aceite1/4''roscar
EconomizadorNo
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
FamiliaVLZ
Fase3
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Frecuencia [Hz]15 - 100
Fuente de alimentación del compresor [V]380-480/3/50-60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónOut of scope
IDVYes
Igualación de aceiteNone
Inyección de líquidoNo
Manifold enabledNo
Material de la conexión de aspiración-
Material DescriptionVLZ065TGNE9A COMPRESSOR,EURO M-PAK MTG
Max pressure (PS) - high side41.10 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Model numberVLZ065TGNE9A
Montaje del visorRoscado
N.° de expediente SCIP39558ea7-32d6-48a0-a8bd-af1a7fd62f32
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nombre de productoScroll compressor VLZ
Nombre del producto en el expediente SCIPVLZ065
Norma del racorODF
Número de arranques por hora [Max]12
Característica
Valor
Número de esquema8590007
Oil level switchNone
Oil level switch portNo
Par de la conexión a tierra [Nm]2.00 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm]3.00 N-m
Par de montaje [Nm]11.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Protección de motorProtección del motor por convertidor de frecuencia
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPNone
Referencias de aceitePOE46-RL46HB
Refrigerante(s)R404A
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm]0.177 Ohm
RLA27.2 A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]7/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]3/4 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]7/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]3/4 in
Técnica de la marcaCompresor scroll
TecnologíaScroll
Tipo de conexiónSoldar cobre
Tipo de productoVLZ065
TS máxima del lado de alta65.0 °C
TS máxima del lado de baja55.0 °C
TS mínima del lado de alta-35.0 °C
TS mínima del lado de baja-35.0 °C
Unidades de empaquetadura12
Uso de segmentoRefrigeración LTRefrigeración MT
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]480 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]480 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V]528 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]528 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V]380 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]380 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V]342 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]342 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm]3000 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm]3600 rpm
Viscosidad [cP]32.0 cP
Volumen del lado de alta0.7 L
Volumen del lado de baja4.7 L
Volumen desplazam. [cm3]65.10 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto44 Kilogramo
Peso neto35 Kilogramo
Volumen43.76 Cubic decimeter
Característica
Valor
EAN/UPC5702424595517
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm