Danfoss logo
VCH115 -8560210

Compresor scroll, VCH115DGGNA

120G0596

Refrigerante(s): R410A, Uso de segmento: Calefacción; Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380/3/50, Formato de empaquetado: Paquete individual

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Contiene bateríasNo
Control de capacidadInverter
DescripciónVCH115DG
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyVCH
Formato de empaquetadoPaquete individual
Fuente de alimentación del compresor [V]380/3/50
Grupo de productosHermetic compressors
Material DescriptionVCH115DGGNA-Single
Model numberVCH115DGGNA
Característica
Valor
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nombre de productoScroll compressor VCH
Product lineCommercial Compressors
Refrigerante(s)R410A
Técnica de la marcaCompresor scroll
Tipo de productoVCH115
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura1
Uso de segmentoAire acondicionadoCalefacción

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto65.1 Kilogramo
Peso neto62 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen190.665 Litro
EAN/UPC5715255126768