Compresor scroll, VCH115FGPNA
120G0573
Refrigerante(s): R410A, Uso de segmento: Calefacción; Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380/3/50, Formato de empaquetado: Paquete industrial
120G0573
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aceite | POE |
| Altura de conexión de descarga [mm] | 486 mm |
| Altura de la conexión de aspiración [mm] | 292 mm |
| Altura desde la placa base [mm] | 507 mm |
| Altura total [mm] | 521.8 mm |
| Anchura [mm] | 254.00 mm |
| Carga de aceite [L] | 3.30 L |
| Carga de refrigerante [kg] [Max] | 13.00 kg |
| Clase de protección IP | IP22 (with U plug on Ebox) |
| Conexiones eléctricas | Screw 10-32 UNF 2A |
| Contiene baterías | No |
| Control de capacidad | Inverter |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Descripción | VCH115FG |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 227 mm |
| Drenaje de aceite | None |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Family | VCH |
| Fase | 3 |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Frecuencia [Hz] | 30 - 140 |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 380/3/50 |
| Grupo de productos | Hermetic compressors |
| Homologación | Out of scope |
| IDV | No |
| Igualación de aceite | None |
| Longitud. [mm] | 273 mm |
| Manguito del racor | ODF |
| Material de la conexión de aspiración | - |
| Material Description | VCH115FGPNA-Indust |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 33.30 bar |
| Model number | VCH115FGPNA |
| Montaje del visor | None |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Nombre de producto | Scroll compressor VCH |
Característica | Valor |
|---|---|
| Norma del racor | ODF |
| Número de arranques por hora [Max] | 12 |
| Número de esquema | 8560248 |
| Par de la conexión a tierra [Nm] | 2.00 N-m |
| Par de la conexión eléctrica [Nm] | 3.00 N-m |
| Par de montaje [Nm] | 15.00 N-m |
| Product line | Commercial Compressors |
| Protección de motor | Protección del motor por convertidor de frecuencia |
| Puerto medidor HP | None |
| Puerto medidor LP | None |
| Referencias de aceite | 160SZ |
| Refrigerante(s) | R410A |
| Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm] | 0.037 Ohm |
| Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 1-5/8 in |
| Tamaño de la conexión de descarga [in] | 1-1/8 in |
| Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] | 1-5/8 in |
| Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] | 1-1/8 in |
| Técnica de la marca | Compresor scroll |
| Tecnología | Scroll |
| Tipo de conexión | Soldar cobre |
| Tipo de producto | VCH115 |
| TS máxima del lado de alta | 150.0 °C |
| TS máxima del lado de baja | 55.0 °C |
| TS mínima del lado de alta | -35.0 °C |
| TS mínima del lado de baja | -35.0 °C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Unidades de empaquetadura | 8 |
| Uso de segmento | Aire acondicionadoCalefacción |
| Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 380 V |
| Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 418 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 380 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 342 V |
| Viscosidad [cP] | 32.0 cP |
| Volumen del lado de alta | 0.9 L |
| Volumen del lado de baja | 10.6 L |
| Volumen desplazam. [cm3] | 115.00 cm³ |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 69 Kilogramo |
| Peso neto | 62 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.921 Metro cúbico |
| EAN/UPC | 5715162941454 |