Danfoss logo
VCH115 -8560210

Compresor scroll, VCH115DGENA

120G0319

Refrigerante(s): R410A, Uso de segmento: Calefacción; Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380/3/50, Formato de empaquetado: Paquete individual

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceitePOE
Carga de aceite [L]3.30 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]13.00 kg
Clase de protección IPIP22 (with U plug on Ebox)
ColorAzul
Conexiones eléctricasScrew 10-32 UNF 2A
Contiene bateríasNo
Control de capacidadInverter
CoolselectorFilterActive models
Corriente de funcionamiento máxima[MOC]65 A
DescripciónVCH115DG
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Economizador
En el ámbito de WEEENo
FamilyVCH
Fase3
Formato de empaquetadoPaquete individual
Frecuencia [Hz]30 - 140
Fuente de alimentación del compresor [V]380/3/50
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónOut of scope
HP de prueba [bar] [Max]53.6 bar
IDVNo
LP de prueba [bar] [Max]36.7 bar
Material de la conexión de aspiración-
Material DescriptionVCH115DGENA-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Model numberVCH115DGENA
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nombre de productoScroll compressor VCH
Número de arranques por hora [Max]12
Oil level switch portNo
Característica
Valor
Par de la conexión a tierra [Nm]2.00 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm]3.00 N-m
Par de montaje [Nm]15.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Protección de motorProtección del motor por convertidor de frecuencia
Prueba dif. [bar] [Max]37 bar
Referencias de aceite160SZ
Refrigerante(s)R410A
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm]0.037 Ohm
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1-5/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]1-1/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]1-5/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]1-1/8 in
Técnica de la marcaCompresor scroll
TecnologíaScroll
Tipo de conexiónSoldar cobre
Tipo de productoVCH115
TS máxima del lado de alta150.0 °C
TS máxima del lado de baja55.0 °C
TS mínima del lado de alta-35.0 °C
TS mínima del lado de baja-35.0 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura1
Uso de segmentoAire acondicionadoCalefacción
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]380 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V]418 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V]380 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V]342 V
Viscosidad [cP]32.0 cP
Volumen del lado de alta0.9 L
Volumen del lado de baja10.6 L
Volumen desplazam. [cm3]115.00 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto77 Kilogramo
Peso neto62 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen190.665 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424609146