S scroll compressor tandem assembly front view

Compresor scroll para instalación en tándem, SZ250

SZ250-4CAM

Refrigerante(s): R404A; R407C; R134a, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50 460/3/60

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULYes
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
DescripciónSZ125-4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
FamilySZ
Formato de empaquetadoPaquete individual
Fuente de alimentación del compresor [V]400/3/50 460/3/60
Grupo de productosSub-function scroll compressors
HomologaciónUL
Igualación de aceite3/8'' roscar SAE
Material DescriptionCOMPR TANDEM SCROLL SZ125-4CAM
Model numberSZ250
Característica
Valor
N.° de expediente SCIPa92ec178-0979-4d30-af46-57b56ac94204
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nombre de productoScroll compressor SZ
Nombre del producto en el expediente SCIPSY240-300/SZ240-300
Product lineCommercial Compressors
Refrigerante(s)R134aR404AR407C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Técnica de la marcaCompresor scroll para instalación en tándem
TecnologíaScroll
Tipo de productoSZ250
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura1
Uso de segmentoAire acondicionado

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto188.853 Kilogramo
Peso neto169.968 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5702424660727
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm