Danfoss logo
 SM185 SZ185 SM175 SZ175 - Brazed - 8551191

Compresor scroll, SZ185U4CC

SZ185-4CBI

Refrigerante(s): R404A; R407C; R134a; R513A, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura de conexión de descarga [mm]643 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]180 mm
Altura total [mm]678.0 mm
Aprobado por ULYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
DescripciónSZ185-4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]317 mm
Drenaje de aceite1/4''roscar
En el ámbito de WEEENo
FamilySZ
Formato de empaquetadoPaquete individual
Fuente de alimentación del compresor [V]380-415/3/50 460/3/60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónCEULUKCA
IDVNo
Igualación de aceite3/8'' roscar SAE
Marcado CEYes
Material DescriptionCOMP PERFORMER BRAZED-EQUAL
Max pressure (PS) - high side31.90 bar
Característica
Valor
Max pressure (PS) - low side25.00 bar
Model numberSZ185U4CC
Montaje del visorRoscado
N.° de expediente SCIP2a7bda95-e10a-4cee-a4ae-c14f0342e88a
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nombre de productoScroll compressor SZ
Norma del racorODF
Número de esquema8551056c
Par de drenaje de aceite [Nm]35 N-m
Par de equilibrado de aceite [Nm]48 N-m
Par de LP GP [Nm]15 N-m
Par del visor [Nm]50 N-m
Product lineCommercial Compressors
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPSchrader
Refrigerante(s)R134aR404AR407CR513A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Técnica de la marcaCompresor scroll
TecnologíaScroll
Tipo de productoSZ185
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura1
Uso de segmentoAire acondicionado
Volumen desplazam. [cm3]249.90 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto111 Kilogramo
Peso neto101 Kilogramo
Volumen590.625 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428660228
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm