Posventa, SZ125S3RC
SZ125-3RI
Refrigerante(s): R407C; R134a, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 200-230/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual
SZ125-3RI
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aceite | POE |
| Aceite incorporado | Carga de aceite inicial |
| Altura de conexión de descarga [mm] | 536 mm |
| Altura de la conexión de aspiración [mm] | 180 mm |
| Altura del embalaje [mm] | 671 mm |
| Altura total [mm] | 579.0 mm |
| Anchura del embalaje [mm] | 370 mm |
| Aprobado por UL | Yes |
| Carga de aceite [L] | 3.80 L |
| Carga de refrigerante [kg] [Max] | 11.00 kg |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| Clase de protección IP | IP54 con prensaestopas |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Código de configuración | Individual |
| Color | Azul |
| Conexiones eléctricas | Tornillo 4,8mm |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Control de capacidad | Velocidad fija |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| Corriente de funcionamiento máxima[MOC] | 51 A |
| Cubierta para Ebox, par [Nm] | 2 N-m |
| Descripción | SZ125-3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 253 mm |
| Drenaje de aceite | 1/4''roscar |
| Economizador | No |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Family | SZ |
| Fase | 3 |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Frecuencia [Hz] | 60 |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 200-230/3/60 |
| Grupo de productos | Hermetic compressors |
| Homologación | CEULUKCA |
| HP de prueba [bar] [Max] | 32.0 bar |
| HP, fábrica [bar] | 33 bar |
| IDV | No |
| Igualación de aceite | 3/8'' roscar SAE |
| Instrucciones incorporadas | Instrucciones de instalación |
| Longitud del embalaje [mm] | 470 mm |
| LP de prueba [bar] [Max] | 25.0 bar |
| LP, fábrica [bar] | 25 bar |
| LRA | 265 A |
| Manguito del racor | ODF |
| Marcado CE | Yes |
| Material de la conexión de aspiración | - |
| Material Description | SZ125-3RC-SINGLE |
| Max pressure (PS) - high side | 34.30 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 25.00 bar |
| MMT | 52 A |
| Model number | SZ125S3RC |
Característica | Valor |
|---|---|
| Montaje del visor | Roscado |
| N.° de expediente SCIP | 58968d52-aa4c-4c0c-9aee-1ce6a31dfbd1 |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
| Nombre de producto | Scroll compressor SZ |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | SM115/SM125/SM160/SM175/SM185/SZ115/SZ125/SZ160/SZ175/SZ185/SY185 |
| Norma del racor | Rotolock |
| Nota de racor | (enviado solo con versión Rotolock) |
| Número de arranques por hora [Max] | 12 |
| Número de esquema | 8551121b |
| Par de drenaje de aceite [Nm] | 35 N-m |
| Par de equilibrado de aceite [Nm] | 48 N-m |
| Par de la conexión a tierra [Nm] | 2.00 N-m |
| Par de la conexión eléctrica [Nm] | 3.00 N-m |
| Par de LP GP [Nm] | 15 N-m |
| Par de montaje [Nm] | 21.00 N-m |
| Par del visor [Nm] | 50 N-m |
| Peso del embalaje [Kg] | 82 kg |
| Product line | Commercial Compressors |
| Protección de motor | Termostato int., necesita protector de sobrecarga externo |
| Prueba dif. [bar] [Max] | 24 bar |
| Puerto medidor HP | None |
| Puerto medidor LP | Schrader |
| Racores incorporado | Adaptadores soldar aspiración y descarga, tuercas Rotolock y juntas |
| Referencias de aceite | 160SZ |
| Refrigerante(s) | R134aR407C |
| Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm] | 0.26 Ohm |
| Soporte incorporado | Kit de montaje con amortiguadores, tornillos, tuercas, manguitos y arandelas |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 1-3/4 in |
| Tamaño de la conexión de descarga [in] | 1-1/4 in |
| Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] | 1-1/8 in |
| Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] | 3/4 in |
| Técnica de la marca | Posventa |
| Tecnología | Scroll |
| Tipo de conexión | Rotolock |
| Tipo de producto | SZ125 |
| TS máxima del lado de alta | 150.0 °C |
| TS máxima del lado de baja | 54.0 °C |
| TS mínima del lado de alta | -35.0 °C |
| TS mínima del lado de baja | -35.0 °C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Unidades de empaquetadura | 1 |
| Uso de segmento | Aire acondicionado |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 230 V |
| Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 253 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 200 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 180 V |
| Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Viscosidad [cP] | 32.0 cP |
| Volumen del lado de alta | 2.0 L |
| Volumen del lado de baja | 14.0 L |
| Volumen desplazam. [cm3] | 166.60 cm³ |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 89 Kilogramo |
| Peso neto | 78 Kilogramo |
| Volumen | 113.333 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428660471 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |