Danfoss logo
Brazed SM084 SZ084 SM090 SZ090 SM100 SZ100 - 8552036

Compresor scroll, SZ100S4VC

SZ100-4VM

Refrigerante(s): R404A; R407C; R134a, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete industrial

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceitePOE
Aceite incorporadoCarga de aceite inicial
Altura de conexión de descarga [mm]465 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]142 mm
Altura del embalaje [mm]707 mm
Altura total [mm]508.0 mm
Anchura del embalaje [mm]950 mm
Aprobado por ULYes
Carga de aceite [L]3.25 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]8.50 kg
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Clase de protección IPIP54 con prensaestopas
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Código de configuraciónIndividual
ColorAzul
Conexiones eléctricasTornillo 4,8mm
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
Corriente de funcionamiento máxima[MOC]18 A
DescripciónSZ100-4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]254 mm
EconomizadorNo
En el ámbito de WEEENo
FamilySZ
Fase3
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Frecuencia [Hz]50/60
Fuente de alimentación del compresor [V]380-415/3/50 460/3/60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónCEULUKCA
HP de prueba [bar] [Max]32.0 bar
HP, fábrica [bar]33 bar
IDVNo
Igualación de aceite3/8'' roscar SAE
Instrucciones incorporadasInstrucciones de instalación
Longitud del embalaje [mm]1140 mm
LP de prueba [bar] [Max]25.0 bar
LP, fábrica [bar]25 bar
LRA98 A
Marcado CEYes
Material de la conexión de aspiración-
Material DescriptionSZ 100 - 4 SOLDAR
Max pressure (PS) - high side34.30 bar
Max pressure (PS) - low side25.00 bar
MCC19 A
Model numberSZ100S4VC
Montaje del visorRoscado
N.° de expediente SCIP2e9b0776-281a-4205-bf1f-dbeea526b31d
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Característica
Valor
Nombre de productoScroll compressor SZ
Nombre del producto en el expediente SCIPSM084/SM090/SM100/SM110/SM120/SM148/SM161/SZ084/SZ090/SZ100/SZ110/SZ120/SZ148/SZ161
Norma del racorODF
Número de arranques por hora [Max]12
Número de esquema8552036b
Par de equilibrado de aceite [Nm]48 N-m
Par de la conexión a tierra [Nm]2.00 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm]3.00 N-m
Par de LP GP [Nm]15 N-m
Par de montaje [Nm]21.00 N-m
Par del visor [Nm]50 N-m
Peso del embalaje [Kg]566 kg
Product lineCommercial Compressors
Protección de motorProtector de sobrecarga interno
Prueba dif. [bar] [Max]24 bar
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPSchrader
Referencias de aceite160SZ
Refrigerante(s)R134aR404AR407C
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm]1.48 Ohm
RLA13.6 A
Soporte incorporadoKit de montaje con amortiguadores, tornillos, tuercas, manguitos y arandelas
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1-1/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]3/4 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]1-1/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]3/4 in
Técnica de la marcaCompresor scroll
TecnologíaScroll
Tipo de conexiónSoldar cobre
Tipo de productoSZ100
TS máxima del lado de alta150.0 °C
TS máxima del lado de baja54.0 °C
TS mínima del lado de alta-35.0 °C
TS mínima del lado de baja-35.0 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura8
Uso de segmentoAire acondicionado
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]400 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]460 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V]440 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]506 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V]380 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]460 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V]342 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]414 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm]2900 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm]3500 rpm
Viscosidad [cP]32.0 cP
Volumen del lado de alta1.1 L
Volumen del lado de baja13.0 L
Volumen desplazam. [cm3]127.20 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto70.84 Kilogramo
Peso neto65 Kilogramo
Volumen0.1 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5702424053277
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm