Danfoss logo
Brazed SM084 SZ084 SM090 SZ090 SM100 SZ100 - 8552036

Compresor scroll, SZ090S6VC

SZ090-6VM

Refrigerante(s): R404A; R407C; R134a, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/3/50, Formato de empaquetado: Paquete industrial

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura de conexión de descarga [mm]465 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]142 mm
Altura total [mm]508.0 mm
Aprobado por ULYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
DescripciónSZ090-6
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]254 mm
En el ámbito de WEEENo
FamilySZ
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Fuente de alimentación del compresor [V]230/3/50
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónCEULUKCA
IDVNo
Igualación de aceite3/8'' roscar SAE
Marcado CEYes
Material DescriptionSZ090-6VM
Característica
Valor
Model numberSZ090S6VC
Montaje del visorRoscado
N.° de expediente SCIP2e9b0776-281a-4205-bf1f-dbeea526b31d
Network power supply [V/Ph/Hz]200-230/3/50
Nombre de productoScroll compressor SZ
Nombre del producto en el expediente SCIPSM084/SM090/SM100/SM110/SM120/SM148/SM161/SZ084/SZ090/SZ100/SZ110/SZ120/SZ148/SZ161
Norma del racorODF
Número de esquema8552036b
Par de equilibrado de aceite [Nm]48 N-m
Par de LP GP [Nm]15 N-m
Par del visor [Nm]50 N-m
Product lineCommercial Compressors
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPSchrader
Refrigerante(s)R134aR404AR407C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Técnica de la marcaCompresor scroll
Tipo de productoSZ090
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura8
Uso de segmentoAire acondicionado
Volumen desplazam. [cm3]120.50 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto70.53 Kilogramo
Peso neto68.03 Kilogramo
Volumen0.1 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5715162517567
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm