Compresor scroll, SY380A4CAE
SY380A4CAI
Refrigerante(s): R407C; R134a; R513A; R22, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual
SY380A4CAI
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aceite incorporado | Carga de aceite inicial |
| Altura de conexión de descarga [mm] | 654 mm |
| Altura de la conexión de aspiración [mm] | 196 mm |
| Altura del embalaje [mm] | 804 mm |
| Altura total [mm] | 727.0 mm |
| Anchura del embalaje [mm] | 465 mm |
| Aprobado por UL | Yes |
| Carga de aceite [L] | 8.40 L |
| Carga de refrigerante [kg] [Max] | 20.00 kg |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| Clase de protección IP | IP54 con prensaestopas |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Código de configuración | Individual |
| Color | Azul |
| Conexiones eléctricas | Stud M5 |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Control de capacidad | Velocidad fija |
| CoolselectorFilter | Not available in Coolselector |
| Descripción | SY380-4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 344 mm |
| Drenaje de aceite | 1/4''roscar |
| Economizador | No |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Family | SY |
| Fase | 3 |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Grupo de productos | Hermetic compressors |
| Homologación | CEULUKCA |
| HP de prueba [bar] [Max] | 27.9 bar |
| HP, fábrica [bar] | 33 bar |
| IDV | No |
| Igualación de aceite | 1/2'' roscar |
| Instrucciones incorporadas | Instrucciones de instalación |
| Longitud del embalaje [mm] | 510 mm |
| LP de prueba [bar] [Max] | 20.0 bar |
| LP, fábrica [bar] | 25 bar |
| LRA | 300 A |
| Marcado CE | Yes |
| Material de la conexión de aspiración | - |
| Material Description | SY380-4CA-SINGLE |
| Max pressure (PS) - high side | 31.80 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 20.00 bar |
| MCC | 79 A |
| Model number | SY380A4CAE |
| Módulo incorporado | Módulo de protección electrónica montado en caja terminal |
| Montaje del visor | Roscado |
| N.° de expediente SCIP | a92ec178-0979-4d30-af46-57b56ac94204 |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Nombre de producto | Scroll compressor SY |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto en el expediente SCIP | SY240-300/SZ240-300 |
| Norma del racor | ODF |
| Número de arranques por hora [Max] | 12 |
| Número de esquema | 8556093b |
| Par de drenaje de aceite [Nm] | 35 N-m |
| Par de equilibrado de aceite [Nm] | 66 N-m |
| Par de la conexión a tierra [Nm] | 4.00 N-m |
| Par de la conexión eléctrica [Nm] | 3.00 N-m |
| Par de LP GP [Nm] | 15 N-m |
| Par de montaje [Nm] | 40.00 N-m |
| Par del visor [Nm] | 50 N-m |
| Peso del embalaje [Kg] | 164 kg |
| Product line | Commercial Compressors |
| Protección anti-rotación inversa | Módulo electrónico |
| Protección de motor | Módulo de protección electrónica, 24VCA |
| Prueba dif. [bar] [Max] | 24 bar |
| Puerto medidor HP | None |
| Puerto medidor LP | Schrader |
| Referencias de aceite | 320SZ |
| Refrigerante(s) | R134aR22R407CR513A |
| Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm] | 0.41 Ohm |
| RLA | 56.4 A |
| Soporte incorporado | Kit de montaje con amortiguadores y manguitos |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 2-1/8 in |
| Tamaño de la conexión de descarga [in] | 1-3/8 in |
| Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] | 2-1/8 in |
| Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] | 1-3/8 in |
| Técnica de la marca | Compresor scroll |
| Tecnología | Scroll |
| Tipo de conexión | Soldar cobre |
| Tipo de producto | SY380 |
| TS máxima del lado de alta | 150.0 °C |
| TS máxima del lado de baja | 52.0 °C |
| TS mínima del lado de alta | -35.0 °C |
| TS mínima del lado de baja | -35.0 °C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Unidades de empaquetadura | 1 |
| Uso de segmento | Aire acondicionado |
| Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 415 V |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 460 V |
| Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 457 V |
| Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 506 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 380 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 460 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 340 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 414 V |
| Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
| Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Viscosidad [cP] | 68.0 cP |
| Volumen del lado de alta | 5.1 L |
| Volumen del lado de baja | 35.3 L |
| Volumen desplazam. [cm3] | 531.20 cm³ |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 175 Kilogramo |
| Peso neto | 155 Kilogramo |
| Volumen | 0.23 Metro cúbico |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428582919 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |