Danfoss logo
Rotolock SY300 SZ300 - 8556099

Compresor scroll, SY300A4PBE

SY300A4PBI

Refrigerante(s): R407C; R134a; R513A; R22, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aceite incorporadoCarga de aceite inicial
Altura de conexión de descarga [mm]665 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]196 mm
Altura del embalaje [mm]780 mm
Altura total [mm]738.0 mm
Anchura del embalaje [mm]465 mm
Aprobado por ULYes
Carga de aceite [L]8.00 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]20.00 kg
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Clase de protección IPIP54 con prensaestopas
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Código de configuraciónIndividual
ColorAzul
Conexiones eléctricasStud M5
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterNot available in Coolselector
DescripciónSY300-4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]344 mm
Drenaje de aceite1/4''roscar
EconomizadorNo
En el ámbito de WEEENo
FamilySY
Fase3
Formato de empaquetadoPaquete individual
Frecuencia [Hz]50/60
Fuente de alimentación del compresor [V]380-415/3/50 460/3/60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónCEULUKCA
HP de prueba [bar] [Max]32.0 bar
HP, fábrica [bar]33 bar
IDVNo
Igualación de aceite1/2'' roscar
Instrucciones incorporadasInstrucciones de instalación
Longitud del embalaje [mm]510 mm
LP de prueba [bar] [Max]20.0 bar
LP, fábrica [bar]25 bar
LRA270 A
Manguito del racorODF
Marcado CEYes
Material de la conexión de aspiración-
Material DescriptionCOMP perf trio S300 Rotalock
Max pressure (PS) - high side31.80 bar
Max pressure (PS) - low side20.00 bar
MCC69 A
Model numberSY300A4PBE
Módulo incorporadoMódulo de protección electrónica montado en caja terminal
Montaje del visorRoscado
N.° de expediente SCIPa92ec178-0979-4d30-af46-57b56ac94204
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nombre de productoScroll compressor SY
Característica
Valor
Nombre del producto en el expediente SCIPSY240-300/SZ240-300
Norma del racorRotolock
Nota de racor(enviado solo con versión Rotolock)
Número de arranques por hora [Max]12
Número de esquema8556099b
Par de drenaje de aceite [Nm]35 N-m
Par de equilibrado de aceite [Nm]66 N-m
Par de la conexión a tierra [Nm]4.00 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm]3.00 N-m
Par de LP GP [Nm]15 N-m
Par de montaje [Nm]40.00 N-m
Par del visor [Nm]50 N-m
Peso del embalaje [Kg]161 kg
Product lineCommercial Compressors
Protección anti-rotación inversaMódulo electrónico
Protección de motorMódulo de protección electrónica, 110/240V
Prueba dif. [bar] [Max]24 bar
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPSchrader
Racores incorporadoAdaptadores soldar aspiración y descarga, tuercas Rotolock y juntas
Referencias de aceite320SZ
Refrigerante(s)R134aR22R407CR513A
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm]0.516 Ohm
RLA49.3 A
Soporte incorporadoKit de montaje con amortiguadores y manguitos
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]2-1/4 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]1-3/4 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]1-5/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]1-1/8 in
Técnica de la marcaCompresor scroll
TecnologíaScroll
Tipo de conexiónRotolock
Tipo de productoSY300
TS máxima del lado de alta150.0 °C
TS máxima del lado de baja52.0 °C
TS mínima del lado de alta-35.0 °C
TS mínima del lado de baja-35.0 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura1
Uso de segmentoAire acondicionado
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]400 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]460 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V]440 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]506 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V]380 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]460 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V]342 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]414 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm]2900 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm]3500 rpm
Viscosidad [cP]68.0 cP
Volumen del lado de alta5.0 L
Volumen del lado de baja34.1 L
Volumen desplazam. [cm3]437.50 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto164 Kilogramo
Peso neto157 Kilogramo
Volumen0.23 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5702428660624
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm