Compresor scroll para instalación en tándem, SM125
SM250-9CAM
Refrigerante(s): R22, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380/3/60
SM250-9CAM
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura de conexión de descarga [mm] | 536 mm |
| Altura de la conexión de aspiración [mm] | 180 mm |
| Altura total [mm] | 579.0 mm |
| Aprobado por UL | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Control de capacidad | Velocidad fija |
| Descripción | SM125-9 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 253 mm |
| Drenaje de aceite | 1/4''roscar |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Etiqueta EPA de EE. UU. | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Familia | SM |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 380/3/60 |
| Grupo de productos | Sub-function scroll compressors |
| Homologación | UL |
| Igualación de aceite | 3/8'' roscar SAE |
| Material Description | COMPR TANDEM SCROLL SM125-9CAM |
| Model number | SM125 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Montaje del visor | Roscado |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-400/3/60 |
| Nombre de producto | Scroll compressor SM |
| Norma del racor | ODF |
| Número de esquema | 8551112b |
| Par de drenaje de aceite [Nm] | 35 N-m |
| Par de equilibrado de aceite [Nm] | 48 N-m |
| Par de LP GP [Nm] | 15 N-m |
| Par del visor [Nm] | 50 N-m |
| Product line | Commercial Compressors |
| Puerto medidor HP | None |
| Puerto medidor LP | Schrader |
| Refrigerante(s) | R22 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Técnica de la marca | Compresor scroll para instalación en tándem |
| Tecnología | Scroll |
| Tipo de producto | SM125 |
| Unidades de empaquetadura | 1 |
| Uso de segmento | Aire acondicionado |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 179 Kilogramo |
| Peso neto | 161.1 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424661045 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |